ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    血球計算盤用カバーグラス KA219【10個入り】

    血球計算盤用カバーグラス KA219 3-318-0775
    通常単価(税別)
    4,890円
    税込単価
    5,379円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・血球計算盤に最適なカバーグラスです。 ・型式KAタイプ用です。【商品仕様】・形状 丸型 ・大...

    詳細を確認

    型番:

    3-318-0775
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-318-0775の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-318-0775
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,890円
    ( 5,379円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・血球計算盤に最適なカバーグラスです。
    ・型式KAタイプ用です。
    【商品仕様】
    ・形状 丸型
    ・大きさ 23φ×0.7㎜
    ・入数 10枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    血球計算盤用カバーグラス KA219の型番3-318-0775のページです。 型番3-318-0775に関する仕様情報を記載しております。
    血球計算盤用カバーグラス KA219のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    血球計算盤用カバーグラス KA219
    血球計算盤用カバーグラス 角型
    血球計算用カバーグラス S219
    血球計算用カバーグラス S221 タタイ用
    血球計算用カバーグラス S222 バクテリア用
    松浪 血球計算用カバーグラス 22×24 25入
    メーカーケニスケニス三商三商三商三商
    通常価格4,890円3,627円3,077円5,866円2,805円4,627円
    通常出荷日5日目5日目4日目4日目4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました