ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    白スライドグラス S1126【100個入り】

    白スライドグラス S1126 3-321-0837
    通常単価(税別)
    2,458円
    税込単価
    2,704円
    通常出荷日:5日目

    【特長】・自発蛍光が非常に少ないので、蛍光顕微鏡での使用に適したスライドグラスです。 ・純度の高いクラ...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0837
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-321-0837の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0837
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,458円
    ( 2,704円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・自発蛍光が非常に少ないので、蛍光顕微鏡での使用に適したスライドグラスです。
    ・純度の高いクラウンガラスで作られており、透過率が良好です。
    【商品仕様】
    ・種類 白切放No.1
    ・厚さ 0.8~1.0㎜
    ・屈折率 ne=1.524 無色透明
    ・脱脂洗浄 処理済
    ・平面度 0.01㎜以下(JIS R3703試験方法)
    ・大きさ 76×26㎜
    ・入数 100枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    白スライドグラス S1126の型番3-321-0837のページです。 型番3-321-0837に関する仕様情報を記載しております。
    白スライドグラス S1126のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    白スライドグラス S1126
    松浪スライドグラス S1126 100入
    白スライドグラス S1112
    白スライドグラス S1127
    白スライドグラス S1111
    カラースライドボックス 100枚用 白
    メーカーケニス三商ケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格2,458円2,458円3,038円2,458円3,038円2,399円
    通常出荷日5日目5日目5日目8日目5日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました