ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    水スライドグラス S7213【100個入り】

    通常単価(税別)
    1,922円
    税込単価
    2,114円
    通常出荷日:8日目

    【特長】・高品質ソーダ石灰ガラスを加工したスライドグラスです。 ・脱脂洗浄が処され、水の慣染みが良いプ...

    詳細を確認

    型番:

    3-321-0830
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (100個入り)

    3-321-0830の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-321-0830
    最小発注数量
    1パック

    100個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,922円
    ( 2,114円 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高品質ソーダ石灰ガラスを加工したスライドグラスです。
    ・脱脂洗浄が処され、水の慣染みが良いプレクリンタイプです。
    【商品仕様】
    ・種類 プレクリン水縁磨
    ・厚さ 0.9~1.2㎜
    ・大きさ 76×26㎜
    ・入数 100枚

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    水スライドグラス S7213の型番3-321-0830のページです。 型番3-321-0830に関する仕様情報を記載しております。
    水スライドグラス S7213のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    水スライドグラス S7213
    松浪スライドグラス S7213 100入
    水スライドグラス
    水スライドグラス S1225
    水スライドグラス S1214
    鉱物用スライドグラス S3233 水フチ磨 百入
    メーカーケニス三商アズワンケニスケニス東京硝子器械
    通常価格1,922円1,959円905円 -905円1,199円1,306円
    通常出荷日8日目4日目1日目5日目5日目8日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました