ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
新潟精機(SK) デジタルギャップキャリパ(フラットベース) |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG |
|
ロブテックス カメラねじ変換アダプター CNAM6 |
|
ミスミ デジタルアングルゲージ MDAG-L |
【特長】
・顕微鏡カメラと併用する機会の多い周辺機器です。
・端子変換アダプタ付です。
・顕微鏡カメラまわりの必需品
【商品仕様】
・端子形状 A(通常)-D(マイクロ)
・長さ 5m


新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
拡散フィルター L-711-1
5通常価格(税別):2,293円

新潟精機(SK)
LEDリング照明装置
0通常価格(税別):16,410円~

ホーザン
USBカメラ L-837
0通常価格(税別):23,524円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4通常価格(税別):365円~