ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    電極内部液・保存液・洗浄液 HI70300L

    通常単価(税別)
    3,927
    税込単価
    4,320
    通常出荷日:5日目

    【商品仕様】・容量 500mL

    型番:

    3-312-0053
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-312-0053の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-312-0053
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,927
    ( 4,320 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・容量 500mL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    電極内部液・保存液・洗浄液 HI70300Lの型番3-312-0053のページです。 型番3-312-0053に関する仕様情報を記載しております。
    電極内部液・保存液・洗浄液 HI70300Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電極内部液・保存液・洗浄液 HI70300L
    電極保存液 HI 70300シリーズ
    電極内部液・保存液・洗浄液 300
    電極内部液・保存液・洗浄液 220
    電極内部液・保存液・洗浄液 310
    pH電極用内部液
    メーカーケニスアズワンケニスケニスケニス東京硝子器械
    通常価格3,9273,736 -2,1544,7823,0222,360
    通常出荷日5日目1日目〜5日目5日目10日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました