ファクトリーサプライ用品技術窓口
八興
フッ素ゴムチューブ 全長1m
通常価格(税別):1,653円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
エスコ
温度管理用示温材(サーモラベル)EA722ZD【20個入り】
通常価格(税別):5,300円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
シーリング材(エプトシーラー・ロールタイプ)
通常価格(税別):638円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ゼテックスプラス 31000-3040ZP
通常価格(税別):13,678円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ガラスクロス粘着テープ 540S
アズワン
通常価格(税別):3,264円~
通常出荷日:1日目
アズワン
流量計(アクリルテーパー管) FC-Aシリーズ
通常価格(税別):22,510円~
通常出荷日:在庫品1日目
コクゴ
フッ素ゴム栓
コクゴ
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:7日目
アズワン
圧力トランスミッター
アズワン
通常価格(税別):35,726円~
通常出荷日:16日目 ~

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ポケットタイプpH計
5通常価格(税別):7,740円~

堀場製作所
コンパクトPHメータ
5通常価格(税別):23,314円~

アズワン
防水導電率計 AS650
0通常価格(税別):17,724円

東京硝子器械
pH標準液 6.86 500mL ハンナ
0通常価格(税別):3,740円

三商
pH試験紙ブック pH1.0~14.0
0通常価格(税別):1,559円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~