ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    pH標準液 150-4【10個入り】

    pH標準液 150-4 3-311-0917
    通常単価(税別)
    4,782円
    税込単価
    5,260円
    通常出荷日:5日目

    校正に必須の標準液【商品仕様】・仕様 pH4.01 ・容量 500mL用 ×10袋

    型番:

    3-311-0917
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (10個入り)

    3-311-0917の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0917
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,782円
    ( 5,260円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    校正に必須の標準液
    【商品仕様】
    ・仕様 pH4.01
    ・容量 500mL用 ×10袋

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH標準液 150-4の型番3-311-0917のページです。 型番3-311-0917に関する仕様情報を記載しております。
    pH標準液 150-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH標準液 150-4
    pH標準液 150-9
    pH標準液 150-7
    堀場 pH標準液用粉末 150-4 10袋入
    pH標準液 100-4
    PH標準液
    メーカーケニスケニスケニス三商ケニス東京硝子器械
    通常価格4,782円4,782円4,782円4,971円2,913円8,057円 -
    通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました