17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    pH標準液 pH6.86

    通常単価(税別)
    2,046円
    税込単価
    2,251円
    通常出荷日:5日目

    校正に必須の標準液【商品仕様】・内容 500mL

    型番:

    3-137-0971
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-137-0971
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,046円
    ( 2,251円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    校正に必須の標準液
    【商品仕様】
    ・内容 500mL

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH標準液 pH6.86の型番3-137-0971のページです。 型番3-137-0971に関する仕様情報を記載しております。
    pH標準液 pH6.86のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH標準液 pH6.86
    PH標準液 PH6.86 500mL
    pH標準液 6.86 500mL ハンナ
    PH標準粉末 PH6.86 500mL用 5袋入
    pH標準液
    PH標準液
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械ケニス東京硝子器械
    通常価格2,046円1,923円3,740円2,616円5,075円 -8,057円 -
    通常出荷日5日目3日目3日目3日目8日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト