17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    pH標準液 pH4.01

    通常単価(税別)
    2,046円
    税込単価
    2,251円
    通常出荷日:5日目

    校正に必須の標準液【商品仕様】・内容 500mL

    型番:

    3-137-0970
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-137-0970
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,046円
    ( 2,251円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    校正に必須の標準液
    【商品仕様】
    ・内容 500mL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH標準液 pH4.01の型番3-137-0970のページです。 型番3-137-0970に関する仕様情報を記載しております。
    pH標準液 pH4.01のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH標準液 pH4.01
    PH標準液 PH4.01 500mL
    pH標準液 4.01 500mL ハンナ
    pH標準液 100-4
    pH標準液
    PH標準液
    メーカーケニス東京硝子器械東京硝子器械ケニスケニス東京硝子器械
    通常価格2,046円1,923円3,740円2,913円5,075円 -8,057円 -
    通常出荷日5日目3日目3日目5日目8日目6日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト