ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • ポリイミドフィルム カプトン(R)

    アズワン

    ポリイミドフィルム カプトン(R)

    -

    通常価格(税別):6,330円~

    通常出荷日:1日目

  • プレシート【1~5個入り】

    アズワン

    プレシート【1~5個入り】

    4.0

    通常価格(税別):16,487円~

    通常出荷日:1日目

  • SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    SV型粘度計

    アズワン

    SV型粘度計

    -

    通常価格(税別):309,091円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ナフロン(PTFE)シート

    アズワン

    ナフロン(PTFE)シート

    5.0

    通常価格(税別):3,560円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • コンパクトpHメーター LAQUA

    ケニス

    コンパクトpHメーター LAQUA

    -

    通常価格(税別):25,365円~

    通常出荷日:4日目 ~

  • 普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    長野計器

    普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)

    4.0

    通常価格(税別):5,479円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ピラニ真空計 GPシリーズ

    アズワン

    ピラニ真空計 GPシリーズ

    -

    通常価格(税別):106,891円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 汎用圧力計(A枠立型・φ75)

    右下精器製造

    汎用圧力計(A枠立型・φ75)

    4.3

    通常価格(税別):2,344円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 導電率計

    ケニス

    導電率計

    導電率計

    ケニス

    導電率計

    -

    通常価格(税別):26,024円~

    通常出荷日:4日目

  • 小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    小形圧力計 GK

    長野計器

    小形圧力計 GK

    5.0

    通常価格(税別):1,791円~

    通常出荷日:在庫品1日目

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    pH標準液 100-4

    pH標準液 100-4 3-311-0978
    通常単価(税別)
    2,913
    税込単価
    3,204
    通常出荷日:5日目

    【特長】・防水・防塵構造(IP67)で、電極は水深1mまでの没水測定が可能です。1台で同時に2項目を測...

    詳細を確認

    型番:

    3-311-0978
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-311-0978の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0978
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,913
    ( 3,204 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水・防塵構造(IP67)で、電極は水深1mまでの没水測定が可能です。1台で同時に2項目を測定することも可能です。
    ・耐衝撃性・耐薬品性に優れたポリカーボネート樹脂を採用。
    ・校正に必須の標準液
    【商品仕様】
    ・仕様 精度±0.02pH
    ・容量 500mL

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH標準液 100-4の型番3-311-0978のページです。 型番3-311-0978に関する仕様情報を記載しております。
    pH標準液 100-4のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH標準液 100-4
    pH標準液 100-9
    pH標準液 100-7
    pH標準液 150-4
    堀場 pH標準液 100-10 500ml
    pH標準液
    メーカーケニスケニスケニスケニス三商ケニス
    通常価格2,9132,9132,9134,7823,4955,075 -
    通常出荷日5日目5日目5日目5日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました