ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    pH標準液 101-S

    pH標準液 101-S 3-311-0939
    通常単価(税別)
    6,733
    税込単価
    7,406
    通常出荷日:5日目

    校正に必須の標準液

    型番:

    3-311-0939
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-311-0939の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0939
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,733
    ( 7,406 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    校正に必須の標準液

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pH標準液 101-Sの型番3-311-0939のページです。 型番3-311-0939に関する仕様情報を記載しております。
    pH標準液 101-Sのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pH標準液 101-S
    堀場 pH標準液セット 101-S
    pH標準液
    PH標準液
    東興 pH標準液 pH-4S 500ml
    東興 pH標準液 pH-9S 500ml
    メーカーケニス三商ケニス東京硝子器械三商三商
    通常価格6,7337,0145,075 -8,057 -2,0462,112
    通常出荷日5日目4日目8日目6日目〜4日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました