ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    導電率計 LAQUA用 標準液 12.9mS/㎝ 14mL×6本【6個入り】

    通常単価(税別)
    5,649円
    税込単価
    6,214円
    通常出荷日:10日目

    型番:

    3-312-0178
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (6個入り)

    3-312-0178の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-312-0178
    最小発注数量
    1パック

    6個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,649円
    ( 6,214円 )
    10日目
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    導電率計 LAQUA用 標準液 12.9mS/㎝ 14mL×6本の型番3-312-0178のページです。 型番3-312-0178に関する仕様情報を記載しております。
    導電率計 LAQUA用 標準液 12.9mS/㎝ 14mL×6本のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    導電率計 LAQUA用 標準液 12.9mS/㎝ 14mL×6本
    導電率1.413ms校正標準液CD-14
    導電率計用校正標準液
    導電率計
    ラコムテスター導電率計用校正液 10μS/cm用~12.88mS/cm用
    防水型導電率計用電極標準液
    メーカーケニスアズワンエスコケニスアズワンアズワン
    通常価格5,649円2,071円1,494円26,024円4,836円 -1,976円
    通常出荷日10日目10日目1日目4日目4日目10日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました