17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
導電率計
ケニス
コンパクトpHメーター LAQUA
ケニス
ポケットpH計 pHTestr30 3-137-0846

ポケットpH計 pHTestr30

通常単価(税別)
27,817
税込単価
30,599
通常出荷日:5日目

【特長】・防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。【商品仕様】・測定範囲 -1.00~15.0...

詳細を確認

    型番:

    3-137-0846
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-137-0846の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0846
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,817
    ( 30,599 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・防水構造(IP67)のポケットpHメーターです。
    【商品仕様】
    ・測定範囲 -1.00~15.00pH
    ・分解能 0.01pH
    ・温度測定範囲 0~50.0℃
    ・精度/pH ±0.01pH
    ・精度/温度 ±0.5℃
    ・校正 自動 3点 温度補償付
    ・電源 ボタン電池LR44×4(付属)
    ・大きさ 38φ×165㎜ 約100g
    ・付属 校正用錠剤(pH4/7)各10錠

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポケットpH計 pHTestr30の型番3-137-0846のページです。 型番3-137-0846に関する仕様情報を記載しております。
    ポケットpH計 pHTestr30のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポケットpH計 pHTestr30
    ポケットpH計 pHTestr10
    ポケット残留塩素計
    ポケットpH計 SK-630PH
    ポケットpH計 SK-631PH
    佐藤 ポケットタイプPH計 SK-631PH (6418-00)
    メーカーケニスケニスアズワンケニスケニス佐藤計量器製作所
    通常価格27,81723,983174,6737,7409,1759,730
    通常出荷日5日目5日目1日目5日目8日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました