17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルpH計 F2用 pH電極 LE438 IP67

通常単価(税別)
34,992円
税込単価
38,491円
通常出荷日:12日目

    型番:

    3-137-0693
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-137-0693の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0693
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    34,992円
    ( 38,491円 )
    12日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポータブルpH計 F2用 pH電極 LE438 IP67の型番3-137-0693のページです。 型番3-137-0693に関する仕様情報を記載しております。
    ポータブルpH計 F2用 pH電極 LE438 IP67のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポータブルpH計 F2用 pH電極 LE438 IP67
    ポータブルpH計(ファイブゴー) F2スタンダード
    ペン型データロガーpHメータ(IP-67防水型)
    ポータブルpH計(ファイブゴー) F2フード
    ポータブルpH計 Eco Scan pH5+
    ポータブルpH計(セブンゴー) S2スタンダード
    メーカーケニスケニスA-Gas Japan(旧FUSO)ケニスケニスケニス
    通常価格34,992円96,655円11,439円96,559円72,930円129,965円
    通常出荷日12日目5日目8日目26日目5日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました