17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pHメーター FP20/F20用 pH電極 LE409

通常単価(税別)
31,453
税込単価
34,598
通常出荷日:9日目

    型番:

    3-137-0753
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-137-0753の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0753
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,453
    ( 34,598 )
    9日目

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pHメーター FP20/F20用 pH電極 LE409の型番3-137-0753のページです。 型番3-137-0753に関する仕様情報を記載しております。
    pHメーター FP20/F20用 pH電極 LE409のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pHメーター FP20/F20用 pH電極 LE409
    卓上型pHメーター FP20キット
    pHメーター LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極
    エクマンバージ採泥器 S-20
    pHメーター 電極交換可能
    pHメーター LAQUA用 スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極
    メーカーケニスケニスケニスケニス佐藤計量器製作所ケニス
    通常価格31,453146,51527,269261,41112,75339,087
    通常出荷日9日目8日目5日目8日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました