17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型pHメーター FP20キット 3-137-0683

卓上型pHメーター FP20キット

通常単価(税別)
146,515
税込単価
161,167
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。【商品仕様】・コネクター RS232 USB 比較...

詳細を確認

    型番:

    3-137-0683
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-137-0683の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-137-0683
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    146,515
    ( 161,167 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コンパクトかつシンプルな卓上型pH計です。
    【商品仕様】
    ・コネクター RS232 USB 比較電極入力
    ・測定表示範囲(分解能) -2.00~16.00pH(0.01/0.1pH) -2000~2000mV(1mV) -5~105℃(0.1℃)
    ・校正 最大5点
    ・データ保存件数 200件 校正結果
    ・再現性 pH/±0.01pH ORP/±1mV
    ・温度補正 自動・手動温度補正
    ・付属電極 LE438
    ・電源 100~240V 50/60Hz 12V DC
    ・大きさ 227×147×70㎜ 630g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型pHメーター FP20キットの型番3-137-0683のページです。 型番3-137-0683に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型pHメーター FP20キットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型pHメーター FP20キット
    スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
    卓上型pH計 LAQUA F-73
    卓上型pH計 LAQUA F-73M
    卓上型pH計 LAQUA F-72S
    卓上型pH計 LAQUA F-72M
    メーカーケニス堀場製作所ケニスケニスケニスケニス
    通常価格146,515173,465340,470384,247252,916274,804
    通常出荷日8日目2日目12日目12日目10日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました