17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pHメーター LAQUA用 スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極 3-311-0930

pHメーター LAQUA用 スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極

通常単価(税別)
39,087円
税込単価
42,996円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・計量法型式承認番号 S114

    型番:

    3-311-0930
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-311-0930の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0930
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,087円
    ( 42,996円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・計量法型式承認番号 S114

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    pHメーター LAQUA用 スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極の型番3-311-0930のページです。 型番3-311-0930に関する仕様情報を記載しております。
    pHメーター LAQUA用 スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    pHメーター LAQUA用 スタンダードToupH(防水厚膜ガラス形)pH電極
    スタンダード卓上型pH計(ガラスpH電極セット)
    pHメーター LAQUA用 防水プラスチックボディpH電極
    堀場 標準形 pHガラス電極 1066Aー10C
    防水ORP/pH計
    エントリーモデル モノクロ卓上pH計(ガラスpH電極セット)
    メーカーケニス堀場製作所ケニス堀場製作所カスタム堀場製作所
    通常価格39,087円173,465円27,269円18,323円5,777円 --
    通常出荷日5日目2日目5日目6日目1日目お見積り
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました