17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上型pH計 LAQUA F-73 3-311-0882

卓上型pH計 LAQUA F-73

通常単価(税別)
340,470円
税込単価
374,517円
通常出荷日:12日目

【特長】・タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい、従来にはない新しいデザインを採用し...

詳細を確認

    型番:

    3-311-0882
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-311-0882の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 12日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0882
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    340,470円
    ( 374,517円 )
    12日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・タッチパネルによる直感的な操作と測定値が大画面で見やすい、従来にはない新しいデザインを採用したpH計です。測定中もデジタル・グラフ・アナログ表示を左右にスライドさせる事で確認することができます。
    ・独立型のフリーアーム式電極スタンドは上下・左右、自由自在に動かすことができます。またオプションで大型ビーカーにも対応したロングタイプもございます。
    ・付属の電極は高速応答で安定性のある電極です。素早く正確な測定が可能です。
    ・カラー液晶表示でナビゲーション機能を搭載。パソコンと簡単接続ができ、USBメモリにも対応しています。また、1台で2項目を同時測定・表示も行えます。
    【商品仕様】
    ・セット内容 本体のみ
    ・測定項目 pH/ORP/イオン
    ・チャンネル数 2ch
    ・測定方式/pH ガラス電極法
    ・測定方式/イオン イオン電極法
    ・測定方式/導電率 ー
    ・測定方式/塩分 ー
    ・測定方式/抵抗率 ー
    ・pH/測定範囲 pH0.000~14.000(pH校正点:5)
    ・pH/分解能 0.01/0.001pH
    ・mV(ORP)/測定範囲 -1999.9mV~1999.9mV
    ・mV(ORP)/分解能 0.1mV(再現性:±0.1mV±1digit)
    ・温度/測定範囲 0.0~100.0℃(分解能:0.1℃)
    ・イオン/測定範囲 0.00μg/L~999g/L(mol/L)
    ・イオン/分解能 有効数字3桁
    ・イオン/検量線校正点 5
    ・イオン/添加法測定
    ・
    ・導電率/測定範囲 ー
    ・導電率/単位変更 ー
    ・塩分/測定範囲 ー
    ・抵抗率/測定範囲 ー
    ・全溶存固形物量(TDS) ー
    ・計量法承認 SS111
    ・JIS型式 0
    ・USB(PC通信)
    ・
    ・USBメモリ
    ・
    ・RS-232C/アナログ
    ・
    ・データメモリ 2000
    ・付属 取扱説明書 クイックマニュアル 標準電極スタンド ACアダプタセット 本体カバー
    ・電源 AC100~240V 50/60Hz
    ・大きさ(㎜) 本体:170×73×174 スタンド:高さ338
    ・重量 700g

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    卓上型pH計 LAQUA F-73の型番3-311-0882のページです。 型番3-311-0882に関する仕様情報を記載しております。
    卓上型pH計 LAQUA F-73のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    卓上型pH計 LAQUA F-73
    卓上型pH計 LAQUA F-73M
    卓上型pH計 LAQUA F-73L
    卓上型pH計 LAQUA F-72S
    卓上型pH計 LAQUA F-72M
    卓上型pH計 LAQUA F-74M
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格340,470円384,247円378,775円252,916円274,804円438,968円
    通常出荷日12日目12日目12日目10日目12日目12日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました