17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブ・温度計ホルダー 3-136-0345

チューブ・温度計ホルダー

通常単価(税別)
905円
税込単価
996円
通常出荷日:4日目

【特長】・クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10㎜φまでのチ...

詳細を確認

    型番:

    3-136-0345
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    3-136-0345
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    905円
    ( 996円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10㎜φまでのチューブを保持します。
    ・チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
    ・温度計・チューブを簡単に保持
    【商品仕様】
    ・材質 ポリプロピレン製
    ・適合ビーカー 200mL以上

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    チューブ・温度計ホルダーの型番3-136-0345のページです。 型番3-136-0345に関する仕様情報を記載しております。
    チューブ・温度計ホルダーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    チューブ・温度計ホルダー
    温度計ホルダー 0161-53-21-01
    温度計ホルダー 3-135-0390
    温度計ホルダー tsシリーズ
    テストー シリコンチューブ
    デジタル温度調節器用センサー保護チューブ FEP4X5
    メーカーケニス東京硝子器械ケニスアズワンテストーアズワン
    通常価格905円3,086円2,511円3,726円 -12,890円2,545円
    通常出荷日4日目6日目4日目1日目9日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト