ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    防振マット BM-300

    通常単価(税別)
    4,179
    税込単価
    4,597
    通常出荷日:4日目

    【特長】・機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できま...

    詳細を確認
    • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

    型番:

    3-311-0540
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    3-311-0540の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0540
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,179
    ( 4,597 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・機械の下に敷くだけでよく据付や移転が容易にでき、必要に応じて適当な大きさに切断して使用できます。
    ・必要に応じてナイフまたはハサミで適当な大きさに切断して使用でき、非常に経済的です。
    【商品仕様】
    ・大きさ 300×300×10㎜

    ご注意

    • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防振マット BM-300の型番3-311-0540のページです。 型番3-311-0540に関する仕様情報を記載しております。
    防振マット BM-300のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防振マット BM-300
    マイクロ電子天びん(天秤)BM-5/BM-20/BM-22/BM-5D
    高精度分析天びん BMシリーズ 一般校正付
    高精度分析天びん BMシリーズ JCSS校正付
    分析天秤 校正証明書付 GH-120・200・300
    マイクロ天秤用除振台
    メーカーケニスエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイアズワンアズワン
    通常価格4,179570,000 -221,448 -244,422 -185,851 -77,999
    通常出荷日4日目5日目19日目19日目19日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト