ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    秤量皿 PS-M【500個入り】

    秤量皿 PS-M 3-105-0296
    通常単価(税別)
    11,354
    税込単価
    12,489
    通常出荷日:5日目

    【特長】・液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。 ・ポリスチレン製の薄型タイプです...

    詳細を確認

    型番:

    3-105-0296
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (500個入り)

    3-105-0296の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-105-0296
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,354
    ( 12,489 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・液体・固体・粉体に使用できるディスポーザブルの秤量皿です。
    ・ポリスチレン製の薄型タイプです。
    【商品仕様】
    ・大きさ 87×87×25㎜
    ・数量 500枚組

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    秤量皿 PS-Mの型番3-105-0296のページです。 型番3-105-0296に関する仕様情報を記載しております。
    秤量皿 PS-Mのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    秤量皿 PS-M
    秤量皿 PS-S
    秤量皿
    角型秤量皿 PS 7~250mL
    秤量皿 100mL
    秤量皿 30mL
    メーカーケニスケニストラスコ中山東京硝子器械ケニスケニス
    通常価格11,3547,3142,573 -9,785 -3,9852,154
    通常出荷日5日目5日目1日目〜2日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました