ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
ポリイミドフィルム カプトン(R)
アズワン
通常価格(税別):6,330円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ナフロン(PTFE)シート
アズワン
通常価格(税別):3,560円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ステンレスふるい 目開き 20μm~125mm
通常価格(税別):2,779円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
無酸素銅丸棒
アズワン
通常価格(税別):3,899円~
通常出荷日:8日目 ~
アズワン
タングステンカーバイド球(超硬球)【10~100個入り】
通常価格(税別):12,352円~
通常出荷日:1日目
アズワン
マツナミカバーグラス【1~1,000個入り】
通常価格(税別):3,449円~
通常出荷日:1日目 ~
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,300円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
標準分銅 F1級 100~2000g
アズワン
通常価格(税別):30,630円~
通常出荷日:7日目
新潟精機(SK)
限界栓ゲージ H7(工作用)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):5,002円~
通常出荷日:在庫品1日目

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
汎用電子天びん MCシリーズ 保護カバー5枚セット(MC-6100用)
5通常価格(税別):3,500円

アズワン
パーソナル電子天秤 1-4465タイプ
0通常価格(税別):30,983円~

アズワン
シングルポイントロードセル LCB03K015M
0通常価格(税別):13,987円

エー・アンド・デイ
内蔵分銅付き分析天びん
0通常価格(税別):65,468円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~