ファクトリーサプライ用品技術窓口

OIML型標準分銅 質量 50g 3-311-326

通常単価(税別)
14,552円
税込単価
16,007円
通常出荷日:14日目

【特長】・てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。【商品仕様】・質量 50g ・最...

詳細を確認

    型番:

    3-311-0326
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-311-0326の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 14日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0326
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,552円
    ( 16,007円 )
    14日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
    【商品仕様】
    ・質量 50g
    ・最大許容誤差(㎎) ±1.0
    ・材質 非磁性ステンレススチール(SUS310S)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    OIML型標準分銅 質量 50g 3-311-326の型番3-311-0326のページです。 型番3-311-0326に関する仕様情報を記載しております。
    OIML型標準分銅 質量 50g 3-311-326のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OIML型標準分銅 質量 50g 3-311-326
    OIML型標準分銅 50g F1級
    OIML型標準分銅 単体 F1級 100g
    OIML型標準分銅 単体 E2級 200g
    OIML型標準分銅 校正付
    OIML型標準分銅F1級
    メーカーケニス東京硝子器械コクゴコクゴ東京硝子器械三商
    通常価格14,552円15,131円21,718円38,540円14,339円 -113,110円 -
    通常出荷日14日目23日目15日目15日目13日目〜11日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    分銅カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました