ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    OIML型標準分銅 質量 20㎎ 3-311-604

    OIML型標準分銅 質量 20㎎ 3-311-604 3-311-0604
    通常単価(税別)
    6,510円
    税込単価
    7,161円
    通常出荷日:15日目

    【特長】・てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。【商品仕様】・質量 20㎎ ・最...

    詳細を確認

    型番:

    3-311-0604
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-311-0604の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-311-0604
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,510円
    ( 7,161円 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・てんびん・分銅の校正やISO9000シリーズ認定に最適です。
    【商品仕様】
    ・質量 20㎎
    ・最大許容誤差(㎎) ±0.03
    ・材質 非磁性ステンレススチール(SUS310S)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    OIML型標準分銅 質量 20㎎ 3-311-604の型番3-311-0604のページです。 型番3-311-0604に関する仕様情報を記載しております。
    OIML型標準分銅 質量 20㎎ 3-311-604のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    OIML型標準分銅 質量 20㎎ 3-311-604
    OIML型標準分銅 質量 20㎎ 3-311-336
    OIML型標準分銅 質量 20g 3-311-327
    OIML型標準分銅 質量 500㎎ 3-311-600
    OIML型標準分銅 質量 500㎎ 3-311-462
    OIML型標準分銅 質量 500㎎ 3-311-332
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格6,510円6,223円11,542円6,510円9,462円6,223円
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目15日目15日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました