ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
尾崎製作所
指針1回転未満ダイヤルゲージ
尾崎製作所
通常価格(税別):6,328円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
マグネットベース 微動付
新潟精機(SK)
通常価格(税別):4,000円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
デジタルアングルゲージ MDAG
ミスミ
通常価格(税別):8,898円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
デジタルギャップキャリパ(フラットベース)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):24,713円~
通常出荷日:在庫品1日目
エー・アンド・デイ
カウンティングスケール FC-Si / FC-iシリーズ一般校正書類付
エー・アンド・デイ
通常価格(税別):73,759円~
通常出荷日:15日目 ~
新潟精機(SK)
シクネスゲージ リーフ
新潟精機(SK)
通常価格(税別):720円~
通常出荷日:在庫品1日目
FTS
超音波厚さ計 CTS-30A
FTS
通常価格(税別):113,110円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・軽量・コンパクト、しかも衝撃に強い堅牢設計です。データ表示も約1秒と素早い測定が行えます。
【特長】
・軽量・コンパクト、しかも衝撃に強い堅牢設計です。
データ表示も約1秒と素早い測定が行えます。
| 3-311-0393 | 【特長】 ・軽量・コンパクト、しかも衝撃に強い堅牢設計です。データ表示も約1秒と素早い測定が行えます。 ・個数計量の機能に加え、HI/OK/LO表示による適量確認機能が付きました。 ・表示部の角度を上方向(最大90度)に調整できます。 ・1秒で測定できる 【商品仕様】 ・秤量 30㎏ ・最小表示 0.005㎏ ・秤量台 ステンレス製 300×380㎜ ・大きさ 300×624×781㎜ ・電源 ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売) ・JANコード:4981046601245 ・型式:FG-30KAM |
|---|---|
| 3-311-0395 | 【特長】 ・軽量・コンパクト、しかも衝撃に強い堅牢設計です。データ表示も約1秒と素早い測定が行えます。 ・個数計量の機能に加え、HI/OK/LO表示による適量確認機能が付きました。 ・表示部の角度を上方向(最大90度)に調整できます。 ・1秒で測定できる 【商品仕様】 ・秤量 60㎏ ・最小表示 0.01㎏ ・秤量台 ステンレス製 300×380㎜ ・大きさ 300×624×781㎜ ・電源 ACアダプタ(付属)または単2電池×4(別売) ・JANコード:4981046601252 ・型式:FG-60KAM |

ロックマンジャパン
デジタルドアロックID-202TAB

アズワン
台秤 デジタル台はかり
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
校正用分銅内蔵型汎用天びん GX-Aシリーズ
0通常価格(税別):76,948円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん トリプルレンジ EW-iシリーズ
5通常価格(税別):20,029円

エー・アンド・デイ
天びん・台はかり用ACアダプタ AX-TB276
5通常価格(税別):4,000円

エー・アンド・デイ
高精度デジタルはかり コンパクトスケール HTシリーズ
4.8通常価格(税別):8,505円~

エー・アンド・デイ
パーソナル電子天びん EK-iシリーズ
4.5通常価格(税別):26,407円~

エー・アンド・デイ
ストレンゲージ式センサー用 デジタルインジケータ AD-4532B
4.5通常価格(税別):17,558円~

エー・アンド・デイ
FGシリーズ用RS-232Cインタフェース
4通常価格(税別):9,852円~

エー・アンド・デイ
EK-i/EW-Iシリーズ用オプション
0通常価格(税別):3,449円~

エー・アンド・デイ
防塵・防水はかり ウルトラタフウォッシュ SEシリーズ
0通常価格(税別):45,718円~