ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    両面パネル付デジタルはかり V22PWE3T

    両面パネル付デジタルはかり V22PWE3T 3-104-0876
    通常単価(税別)
    38,532円
    税込単価
    42,385円
    通常出荷日:7日目

    【特長】・LED表示パネルが両面に搭載されているため、班学習など複数で実験を行う際に便利です。 ・防水...

    詳細を確認

    型番:

    3-104-0876
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    3-104-0876の仕様・寸法情報

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-104-0876
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,532円
    ( 42,385円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・LED表示パネルが両面に搭載されているため、班学習など複数で実験を行う際に便利です。
    ・防水構造のため、本体を丸洗いすることができます。
    ・両面パネル表示
    【商品仕様】
    ・最大秤量 3000g
    ・最小表示 0.5g
    ・大きさ 256×280×121㎜ 皿/190×242㎜
    ・電源 ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー

    ■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
    生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

    商品仕様

    製品仕様

    型番最大秤量最小表示大きさ電源
    3-104-08763000g0.5g256×280×121㎜ 皿/190×242㎜ACアダプタ(付属)または充電式内蔵バッテリー

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    両面パネル付デジタルはかり V22PWE3Tの型番3-104-0876のページです。 型番3-104-0876に関する仕様情報を記載しております。
    両面パネル付デジタルはかり V22PWE3Tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両面パネル付デジタルはかり V22PWE3T
    デジタル台はかり
    ヤマト デジタル上皿自動はかり UDS-1V/1VN用 ステンレス皿
    デジタルはかり SHシリーズ一般校正書類付
    デジタルはかり SLシリーズ一般校正書類付
    デジタルはかり SLシリーズ JCSS校正書類付
    メーカーケニス大和製衡大和製衡エー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格38,532円367,416円4,041円15,951円 -19,825円 -29,578円 -
    通常出荷日7日目19日目4日目16日目16日目16日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました