ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ AC・DC5-1000V 検電器 |
|
エー・アンド・デイ レーザーマーカー付き赤外線放射温度計 AD-5635 |
閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・少々の衝撃でも壊れない「ユニブロック」を採用。性能に優れ、かつ劣化も少ないため長時間の使用において信頼性の高い質量測定が実現します。
・測定途中に、「もう少し表示を安定させたい」または逆に「反応スピードをアップさせたい」と感じたとき、測定を中断することなくワンタッチで設定の変更ができます。
・耐衝撃性に優れた電子てんびん
【商品仕様】
・最大秤量 3200g
・最小表示 0.01g
・皿寸法 167×181㎜
・大きさ 200×291×80㎜
・電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
円盤分銅(JCSS校正付)
0通常価格(税別):16,697円~

トラスコ中山
デジタルスケール(3kg)
0通常価格(税別):3,470円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
4.7通常価格(税別):3,500円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

トラスコ中山
TRUSCO ピンゲージ
5通常価格(税別):1,169円~