ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622

オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622 3-104-0444
通常単価(税別)
69,351
税込単価
76,286
通常出荷日:4日目

【特長】・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です ・様々な計量アプリケーションおよびインターフェ...

詳細を確認

型番:

3-104-0444
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3-104-0444の仕様・寸法情報

主要用途
はかり
種類
本体
最小表示(g)
0.01
計量皿寸法(φ)(mm)
120
最大秤量(g)
620
大きさ(mm)
202×224×54
電源
ACアダプタ(標準付属) 単3電池×4(別売)
仕様1
風防

型番リスト

表示件数
型番
3-104-0444
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,351
( 76,286 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です
・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています
・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です
・操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました
・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル

■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

製品仕様

型番主要用途最小表示計量皿寸法(φ)種類
3-104-0444はかり0.01g120mm本体

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622の型番3-104-0444のページです。 型番3-104-0444に関する仕様情報を記載しております。
オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーハウス電子てんびん(スカウト) STX622
電子てんびん EK-i EK-610i
オーハウス電子てんびん(スカウト) SPX1202
電子てんびん HL-WP HL-300WP
高精度・コンパクトスケール HT-120
デジタルクッキングスケール KD-177
メーカーケニスケニスケニスケニスエー・アンド・デイタニタ
通常価格69,35143,74363,55715,34415,9423,941
通常出荷日4日目4日目4日目1日目在庫品1日目8日目
主要用途はかりはかりはかりはかりはかりはかり
種類本体本体本体本体本体本体
最小表示(g)0.010.010.010.10.011
計量皿寸法(φ)(mm)120110--70約140
最大秤量(g)6206001200300--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト