17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オーハウス電子てんびん AX(アドベンチャー) AX523 3-104-0865

オーハウス電子てんびん AX(アドベンチャー) AX523

通常単価(税別)
230,203円
税込単価
253,223円
通常出荷日:34日目

【特長】・多機能な高分解能の電子てんびんです。全機種校正分銅が内蔵されています。 ・USBポート搭載に...

詳細を確認

    型番:

    3-104-0865
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    製品仕様

    型番特長1特長2特長3計量モード最大秤量最小表示 風防大きさ皿寸法電源
    3-104-0865全機種校正分銅が内蔵USBポート搭載フルカラータッチパネル搭載14種類520g0.001g2段スライド式240×350×345mm130mmφAC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)

    3-104-0865の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 34日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    3-104-0865
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    230,203円
    ( 253,223円 )
    34日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・多機能な高分解能の電子てんびんです。全機種校正分銅が内蔵されています。
    ・USBポート搭載により計量データをUSBメモリへ保存できます。
    ・風防は2段スライド式の採用により省スペースを実現しました。また、スムーズな開閉が可能です。
    ・重量・%・動物計量・量り込み・質量差・密度測定など14種類の計量モードを搭載しています。
    ・フルカラータッチパネル搭載
    【商品仕様】
    ・最大秤量 520g
    ・最小表示 0.001g
    ・風防 ○
    ・大きさ 240×350×345㎜
    ・皿寸法 130㎜φ
    ・電源 AC100V 50/60Hz ACアダプタ(付属)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    オーハウス電子てんびん AX(アドベンチャー) AX523の型番3-104-0865のページです。 型番3-104-0865に関する仕様情報を記載しております。
    オーハウス電子てんびん AX(アドベンチャー) AX523のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オーハウス電子てんびん AX(アドベンチャー) AX523
    オーハウス電子てんびん PX
    電子てんびん
    電子てんびん GF-A
    電子てんびん EJ-B
    分析用電子てんびん AP
    メーカーケニスケニスケニスケニスケニスケニス
    通常価格230,203円98,993円 -89,576円 -76,182円 -26,567円 -294,894円 -
    通常出荷日34日目7日目〜6日目6日目4日目8日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    天秤・天秤関連品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました