17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トラディショナルツールケース 002107LE 002107LE

トラディショナルツールケース 002107LE

通常単価(税別)
16,436円
税込単価
18,080円
通常出荷日:2日目

トラディショナルなツールポーチ(工具なし)。【特長】・丈夫なポリエステル布製。・裏側に書類入れ付き。・...

詳細を確認

ご注意

  • 工具は付属しません。

型番:

002107LE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

トラディショナルツールケース:関連画像

00 21 07 LE

  • 外寸法(幅×高さ×深さ):520x200x 230mm
  • 内寸法(幅×高さ×深さ):490×140×155mm
  • 重量:1,510g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります。

002107LEの仕様・寸法情報

商品タイプ
箱・ケース
商品用途
ケース
色
黒
幅(mm)
515
JANコード
4003773071358
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
002107LE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,436円
( 18,080円 )
2日目

詳細情報

基本情報

トラディショナルなツールポーチ(工具なし)。
【特長】
・丈夫なポリエステル布製。
・裏側に書類入れ付き。
・ハンドルおよび調整可能なショルダーストラップ付き。
・革製のクロージングストラップ。
【用途】
・長さ約450mmまでのツール用。

ご注意

  • 工具は付属しません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラディショナルツールケース 002107LEの型番002107LEのページです。 型番002107LEに関する仕様情報を記載しております。
トラディショナルツールケース 002107LEのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラディショナルツールケース 002107LE
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
ツールバッグ 450×200×340mm
ツールバッグ 410×60×290mm
革釘袋 ホルダー付き
黒床革シノー差し
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスE-Valueコヅチ
通常価格16,436円2,179円17,791円8,958円2,981円1,003円 -
通常出荷日2日目1日目2日目1日目3日目4日目
商品タイプ箱・ケース袋袋袋袋その他
商品用途ケースツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールバッグツールホルダー
色黒黒黒---
幅(mm)51565-410--
JANコード4003773071358400377307019140037730744724003773077718--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました