17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ツールボックスL-BOXX 002119LB

ツールボックスL-BOXX

通常単価(税別)
20,964円
税込単価
23,060円
通常出荷日:2日目

衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。【特長】・防滴・複数のボックスを確実に連結でき...

詳細を確認

型番:

002119LB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ツールボックス 00 21 19 LBの詳細

  • 蓋部分10個のポケットと10個のゴム製ループ付き
  • 7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品
  • 底面部品の上部に7つのポケット付き
  • ツール収納パネルを吊り下げるタブは、L-BOXXを持ち上げ、立てる際にも使用
  • 人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地
ツールボックスL-BOXX:関連画像

00 21 19 LB

ツールボックス 00 21 19 LBの寸法

  • 外寸(幅×高さ×深さ):442×151×357mm
  • 内寸(幅×高さ×深さ):375×107×311mm
  • 重量:3,200g
  • ※ 技術的変更および間違いのある場合があります

002119LBの仕様・寸法情報

外寸(mm)
442×357×151
内寸(mm)
375×311×107
カラー
レッド
JANコード
4003773081616
耐荷重(kg)
25
重量(kg)
3.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
002119LB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,964円
( 23,060円 )
2日目

詳細情報

基本情報

衝撃や衝突に耐えるABSプラスチック製の頑丈なボックス。
【特長】
・防滴
・複数のボックスを確実に連結できます
・内部をフレキシブルに分割可能
・ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納できます
・人間工学に基づいたハンドル形状と追加の側面の凹部が、フレキシブルで快適な使い心地を提供します
・頑丈なポリエステル繊維を使用した2つの部分からなるツール収納パネル付き
・ツール収納パネルはマジックテープで接続できます
・10個のポケットと10個のゴム製ループが付いた蓋部分
・最大荷重25kg
・ハンドルは、場所を取らずに蓋の窪みに収納可能
・底面部品の上部に 7 つのポケット付き。ツール収納パネルを吊り下げるタブは、KNIPEX L-BOXX(R)を持ち上げ、立てる際にも使用できます
・7個のポケットと7個のゴム製ループが付いた底面部品
【用途】
・工具箱

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールボックスL-BOXXの型番002119LBのページです。 型番002119LBに関する仕様情報を記載しております。
ツールボックスL-BOXXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールボックスL-BOXX
ツールボックス L-Boxx
パーツケース付ツールボックス 190L-3
パーツケース付ツールボックス
スーパーボックス SR-38S-B
H/B ツールケース“ROBUST”
メーカークニペックスクニペックスHAZETHAZETリングスターHEPCO&BECKER
通常価格20,964円13,131円25,111円23,346円1,338円34,622円 -
通常出荷日2日目1日目2日目5日目1日目1日目〜
外寸(mm)442×357×151442(間口)×357(奥行)×151(高さ)550×250×270470×250×215385×202×140510×290×435
内寸(mm)375×311×107375(間口)×311(奥行)×107(高さ)505×225×40428×190×95347×152×110470×220×360
カラーレッドレッドブルーブルーブルーブラック
JANコード40037730816164003773081975----
耐荷重(kg)25-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました