17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絶縁ドライバーセット 002012V01

絶縁ドライバーセット【6個入り】

通常単価(税別)
12,703円
税込単価
13,973円
通常出荷日:19日目
  • 先端規格
    プラス(+)/マイナス(-)
  • 単品・セット区分
    セット品
  • サイズ
    ボックス:(W)170×(H)370×(D)40mm
  • JANコード
    4003773075523
  • 仕様
    先端部仕上げ:磨き,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
  • セット内容
    マイナスドライバー3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー#1・#2(9824-01・02)

型番:

002012V01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (6個入り)

002012V01の仕様・寸法情報

先端規格
プラス(+)/マイナス(-)
単品・セット区分
セット品
サイズ
ボックス:(W)170×(H)370×(D)40mm
JANコード
4003773075523
仕様
先端部仕上げ:磨き,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)
セット内容
マイナスドライバー3.0・4.0・5.5・6.5mm(9820-3.0・4.0・5.5・6.5)、プラスドライバー#1・#2(9824-01・02)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
002012V01
最小発注数量
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,703円
( 13,973円 )
19日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

絶縁ドライバーセットの型番002012V01のページです。 型番002012V01に関する仕様情報を記載しております。
絶縁ドライバーセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
絶縁ドライバーセット
スリム絶縁プラスドライバー
スリム絶縁マイナスドライバー
スリム絶縁ポジドライバー
絶縁ドライバー 9821-4.5
エレクトロ絶縁スリムドライバーセット
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスPBスイスツールズ
通常価格12,703円3,079円2,620円 -3,079円 -2,792円5,669円 -
通常出荷日19日目2日目2日目2日目2日目1日目
先端規格プラス(+)/マイナス(-)プラス(+)マイナス(-)プラス(+)マイナス(-)-
単品・セット区分セット品単品単品単品単品セット品
サイズボックス:(W)170×(H)370×(D)40mm-----
JANコード4003773075523---4003773026426-
仕様先端部仕上げ:磨き,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み)先端部:黒く表面処理,ハンドル仕様:絶縁ハンドル(VDE検査済み)先端部:黒く表面処理,ハンドル仕様:絶縁ハンドル(VDE検査済み)先端部:黒く表面処理,ハンドル仕様:絶縁ハンドル(VDE検査済み)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました