17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デモスタンド 004004

デモスタンド

通常単価(税別)
5,369円
税込単価
5,906円
通常出荷日:6日目
  • JANコード
    4003773069348
  • 重量 (g)
    340
  • サイズ (mm)
    高さ170×幅30×深さ30

型番:

004004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

004004の仕様・寸法情報

JANコード
4003773069348
重量(g)
340
サイズ(mm)
高さ170×幅30×深さ30
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
004004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,369円
( 5,906円 )
6日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デモスタンドの型番004004のページです。 型番004004に関する仕様情報を記載しております。
デモスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デモスタンド
[EA590EE-11用] 交換用クロー(1組)
[EA590H-2,HC-2用] 交換用クローセット
[EA590B-6用] 交換用クロー(1組)
[EA590B-5用] 交換用クロー(1組)
KTC バイスグリップ スプリング[5コ組]
メーカークニペックスエスコエスコエスコエスコKTC(京都機械工具)
通常価格5,369円4,578円2,029円3,806円3,806円1,144円
通常出荷日6日目3日目3日目3日目3日目6日目
JANコード4003773069348-----
重量(g)340-----
サイズ(mm)高さ170×幅30×深さ30-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました