17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

落下防止絶縁コブラ 8726-250TBK

落下防止絶縁コブラ

通常単価(税別)
13,666円
税込単価
15,033円
通常出荷日:2日目
  • 全長 (mm)
    250
  • 質量 (g)
    397
  • 最大ナット (mm)
    46
  • 許容パイプ寸法 (φmm)
    50
  • パイプ容量 (φインチ)
    50
  • 調節ポジション段数
    24
  • JANコード
    4003773081869
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),横すじ入りのつかみ面,ボックスジョイント構造

型番:

8726-250TBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8726-250TBKの仕様・寸法情報

全長(mm)
250
質量(g)
397
最大ナット(mm)
46
許容パイプ寸法(φmm)
50
パイプ容量(φインチ)
50
調節ポジション段数
24
JANコード
4003773081869
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),横すじ入りのつかみ面,ボックスジョイント構造

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8726-250TBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,666円
( 15,033円 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

落下防止絶縁コブラの型番8726-250TBKのページです。 型番8726-250TBKに関する仕様情報を記載しております。
落下防止絶縁コブラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止絶縁コブラ
絶縁アリゲーター 8807-250
絶縁ウォーターポンププライヤー(絶縁アリゲーター)
ウォーターポンププライヤー(絶縁/落下防止) EA531EL-251
絶縁プライヤー
絶縁ラウンドノーズプライヤー
メーカークニペックスクニペックスクニペックスエスコクニペックスGEDORE
通常価格13,666円11,542円6,652円11,592円4,167円3,723円
通常出荷日2日目2日目2日目2日目在庫品1日目1日目
全長(mm)250250250250180160
質量(g)397420331.000400130170
最大ナット(mm)464646---
許容パイプ寸法(φmm)5050----
パイプ容量(φインチ)50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プライヤー(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました