ツール用品技術窓口

落下防止プライヤーレンチ 8605-180TBK

落下防止プライヤーレンチ

通常単価(税別)
14,584円
税込単価
16,042円
通常出荷日:2日目
  • 呼び寸法
    180
  • 口開調節 (段)
    13
  • グリップ
    あり
  • JANコード
    4003773080558
  • 全長 (mm)
    180
  • 重量 (g)
    277
  • ナット (mm)
    35
  • ナット開口範囲 (In)
    1 3/8
  • 寸法B1 (mm)
    5.0
  • 寸法B2 (mm)
    8.0
  • 寸法B3 (mm)
    12.0
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ
  • ハンドル仕様
    コンフォート、落下防止フック付き。

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

型番:

8605-180TBK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8605-180TBKの仕様・寸法情報

呼び寸法
180
口開調節(段)
13
グリップ
あり
JANコード
4003773080558
全長(mm)
180
重量(g)
277
ナット(mm)
35
ナット開口範囲(In)
1 3/8
寸法B1(mm)
5.0
寸法B2(mm)
8.0
寸法B3(mm)
12.0
仕様
ヘッド仕上げ:クロームメッキ
ハンドル仕様
コンフォート、落下防止フック付き。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
8605-180TBK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,584円
( 16,042円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ご注意

  • コンフォートハンドル(本品)は絶縁ではありません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

落下防止プライヤーレンチの型番8605-180TBKのページです。 型番8605-180TBKに関する仕様情報を記載しております。
落下防止プライヤーレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止プライヤーレンチ
プライヤーレンチ 8605-150S02
ロック付スプリングホースクリッププライヤー 8551-250AF
ウォーターポンププライヤー(SB) 8901-250
コブラクイックセット
ウォーターポンププライヤー(コブラ) 8701
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格14,584円12,278円14,016円5,349円10,949円28,117円
通常出荷日2日目2日目3日目6日目2日目2日目
呼び寸法180150250-300-
口開調節(段)1314195-20
グリップありありありありありあり
JANコード400377308055840037730717854003773078623400377301208540037730785484003773044321
全長(mm)180150250250300560
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォーターポンププライヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました