17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

落下防止絶縁強力斜ニッパー
  • 7406-200TBK
  • 7406-250TBK

落下防止絶縁強力斜ニッパー

通常単価(税別)
12,474円~16,882円
税込単価
13,721円~18,570円
通常出荷日:2日目
  • 仕様
    ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状
  • 特長
    滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 質量(g)

  • 切断能力:中硬線(φmm)

  • 切断能力:硬線(φmm)

  • 切断能力:ピアノ線(φmm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

質量

(g)

切断能力:中硬線

(φmm)

切断能力:硬線

(φmm)

切断能力:ピアノ線

(φmm)

JANコード

用途

最小発注数量
200
311
4.2
3
2.5
4003773081845
-
1個
250
453
4.6
3.5
3
4003773081852
最大16㎜2の銅線、最大35㎜2のアルミ線に適しています
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,474円
( 13,721円 )
2日目
16,882円
( 18,570円 )
2日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

落下防止絶縁強力斜ニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下防止絶縁強力斜ニッパー
落下防止絶縁斜ニッパ
落下防止絶縁コンパクトニッパー
絶縁強力型斜ニッパー 7406・7407
絶縁斜ニッパー 7006・7007・7026
絶縁エンドワイヤーストリッパー 1106-160・1107-160
メーカークニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックスクニペックス
通常価格12,474円-7,473円13,462円5,898円 -4,464円 -8,199円
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目〜2日目
仕様ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ,ハンドル仕様:1000V絶縁(VDE絶縁テスト済み),切断面は傘状ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)ヘッド仕上げ:クロームメッキ/ハンドル仕様:1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)スプリング付
特長滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付き滑り落ち防止を取り付けるための一体型絶縁固定留め輪付きピアノ線を含む様々なワイヤーの切断に適しています。最適な刃の位置と角度・てこの原理を最大限発揮するデザイン・人間工学に基づいたハンドル形状-この3つの利点により、少ない力で高い切断能力を発揮します。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム電気鋼直径5.0mmまで、あるいは断面積が10.0mm2までの単線、複合線、より線のプラスチックやゴム素材の被覆のストリッピング(皮むき)作業に。オープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(絶縁)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト