17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。
  • 勝手

  • 最小加工径(mm)

    ~mm
  • 突き出し長さ(L/D)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 商品コード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425

通常単価(税別)
7,8779,705
税込単価
8,66510,676
通常出荷日:1日目

【特長】・工具集約と加工時間の大幅短縮をEcoCutで実現!・4本の工具が1本で可能・底のフラット加工...

詳細を確認
  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

1本で穴あけ、内径旋削、外径旋削、端面旋削が可能

太い工具径で内径旋削加工ができるため、高能率加工が可能。

穴底フラット加工が短時間で簡単に

従来加工
小径深穴の場合、使用する工具も小径となり安定した加工がより難しくなる。
特に穴底をフラットにするには従来方法では多くの工程、時間がかかる。

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425 従来加工

EcoCut Mini フラット穴加工
通常のドリル加工と異なり、穴あけ時の穴底がフラットに仕上がる。

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425 フラット穴加工

旋盤穴(内径)仕上げにおいて、優れた真円度、同心度

EcoCut Mini

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425 真円度、同心度

工具集約、加工時間短縮、工具コスト削減

一般ドリル

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425 一般ドリル真円度、同心度

内径ボーリング、リーマによる仕上げ加工が必要

・旋削加工のため良好な真円度と同心度
・穴あけ後の内径旋削仕上げ寸法補正が可能(加工面も良好)
 よって寸法違いの穴にも同一サイズのEcoCut Miniが使用可能

※要求寸法精度により、別工具による仕上げ加工が必要な場合があります
・機械軸の微小なズレ(同心度不良)
・加工による工具振動(真円度不良)
・穴寸法に合ったサイズのドリルが必要
-工具本数穴あけ能率穴あけ面精度真円度同心度穴径寸法補正
EcoCut Mini1
ドリル穴あけ1不可
ドリル穴あけ+
内径ボーリング
2

 

外形図

 

推奨切削条件

推奨切削条件表

EcoCut Mini ドリル加工

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425 ドリル加工


EcoCut Mini 旋削加工
旋削時の切削速度は上記表をご参照下さい。

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425 旋削加工

適用被削材

型番リスト

表示件数

勝手

最小加工径

(mm)

突き出し長さ(L/D)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

仕様

商品コード

基準コーナーR(ノーズR)

最小発注数量
2
2.25
4
28
ECM02
8923138
0.1
1個
2
4
4
31
ECM02
8923140
0.1
1個
2
2.25
4
28
ECM02
8923122
0.1
1個
2
4
4
31
ECM02
8923124
0.1
1個
2.5
2.25
4
29
ECM02.5
8923142
0.1
1個
2.5
4
4
33
ECM02.5
8923144
0.1
1個
2.5
2.25
4
29
ECM02.5
8923126
0.1
1個
2.5
4
4
33
ECM02.5
8923128
0.1
1個
3
2.25
4
31
ECM03
8923146
0.1
1個
3
4
4
35
ECM03
8923148
0.1
1個
3
2.25
4
31
ECM03
8923130
0.1
1個
3
4
4
35
ECM03
8923132
0.1
1個
3.5
2.25
4
32
ECM03.5
8923150
0.1
1個
3.5
4
4
37
ECM03.5
8923152
0.1
1個
3.5
2.25
4
32
ECM03.5
8923134
0.1
1個
3.5
4
4
37
ECM03.5
8923136
0.1
1個
4
2.25
6
35
ECM04
8923102
0.2
1個
4
4
6
41
ECM04
8923104
0.2
1個
4
2.25
6
35
ECM04
8923082
0.2
1個
4
4
6
41
ECM04
8923084
0.2
1個
5
2.25
6
37
ECM05
8923106
0.2
1個
5
4
6
45
ECM05
8923108
0.2
1個
5
2.25
6
37
ECM05
8923086
0.2
1個
5
4
6
45
ECM05
8923088
0.2
1個
6
2.25
8
38
ECM06
8923110
0.2
1個
6
4
8
49
ECM06
8923112
0.2
1個
6
2.25
8
38
ECM06
8923090
0.2
1個
6
4
8
49
ECM06
8923092
0.2
1個
7
2.25
8
42
ECM07
8923114
0.2
1個
7
4
8
53
ECM07
8923116
0.2
1個
7
2.25
8
42
ECM07
8923094
0.2
1個
7
4
8
53
ECM07
8923096
0.2
1個
8
2.25
8
45
ECM08
8923118
0.2
1個
8
4
8
57
ECM08
8923120
0.2
1個
8
2.25
8
45
ECM08
8923098
0.2
1個
8
4
8
57
ECM08
8923100
0.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,877
( 8,665 )
1日目
8,272
( 9,099 )
1日目
7,877
( 8,665 )
1日目
8,272
( 9,099 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目
8,491
( 9,340 )
1日目
8,097
( 8,907 )
1日目
8,491
( 9,340 )
1日目
8,360
( 9,196 )
1日目
8,769
( 9,646 )
1日目
8,360
( 9,196 )
1日目
8,769
( 9,646 )
1日目
8,710
( 9,581 )
1日目
8,544
( 9,398 )
1日目
8,710
( 9,581 )
1日目
8,544
( 9,398 )
1日目
8,923
( 9,815 )
1日目
9,404
( 10,344 )
1日目
8,923
( 9,815 )
1日目
9,404
( 10,344 )
1日目
9,191
( 10,110 )
1日目
8,781
( 9,659 )
1日目
9,191
( 10,110 )
1日目
8,781
( 9,659 )
1日目
9,488
( 10,437 )
1日目
9,035
( 9,939 )
1日目
9,488
( 10,437 )
1日目
9,035
( 9,939 )
1日目
8,922
( 9,814 )
1日目
9,322
( 10,254 )
1日目
8,922
( 9,814 )
1日目
9,322
( 10,254 )
1日目
9,165
( 10,082 )
1日目
9,705
( 10,676 )
1日目
9,165
( 10,082 )
1日目
9,705
( 10,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具集約と加工時間の大幅短縮をEcoCutで実現!
・4本の工具が1本で可能
・底のフラット加工
・内径高能率加工

ご注意

  • ホルダ本体には、チップは付属しておりません。
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多機能旋削 エコカットミニ ECM CTWN425
多機能旋削 エコカットミニ ECM CTPP435
多機能旋削 エコカットクラシック ECC
多機能・端面溝入れホルダ KFMS
多機能・端面溝入れホルダ KFMS-8型
カムグルーブ(多用途ボーリングバー) MG
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジー京セラ京セライスカル
通常価格7,877-8,402 -23,069 -20,635 -22,154 -25,373
通常出荷日1日目1日目1日目2日目〜2日目2日目
加工用途内径・通し穴内径・通し穴---内径・通し穴
シャンク幅(mm)1111----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング