17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード

通常単価(税別)
9,50612,110
税込単価
10,45713,321
通常出荷日:1日目

OSG-PHENIX PFAL用の再研磨可能なPCD一体型ブレードです。

  • 形状(型番頭文字)
    その他
  • 逃げ角
    その他
  • 被削材
    非鉄金属
  • 利用可能コーナー数
    1
  • 材種
    DP010
  • 被削材詳細
    アルミ
  • コーナー形状
    0.4×45°
  • 切れ刃数
    1
  • 適用カッタ
    PFAL BORE
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 最大切込み深さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

最大切込み深さ

(mm)

ツールNo

最小発注数量
4
7820500
1個
6
7820502
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,506
( 10,457 )
1日目
12,110
( 13,321 )
1日目

詳細情報

基本情報

OSG-PHENIX PFAL用の再研磨可能なPCD一体型ブレードです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ノーマルブレード
アルミ用仕上げカッタ ボアタイプ ワイパーブレード
ディスクカッタ PFDC用インサート
PFDC フェニックスシリーズ ディスクカッタ用インサート
ボアタイプフライス SKG-14タイプ用インサート
アルミ加工用カッタ HR2L形用チップ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーダイジェットダイジェット
通常価格9,506-13,236131,9152,0491,36717,744
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状(型番頭文字)その他その他S(正方形)S(正方形)S(正方形)その他
逃げ角その他その他その他D(15°)P(11°)その他
被削材非鉄金属非鉄金属非鉄金属非鉄金属-非鉄金属
利用可能コーナー数111441
材種DP010DP010DM001XP4610--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップ(フライス加工用)カテゴリの売れ筋ランキング