17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が18型番あります。

<ボーリングシステム> ツインカット

<ボーリングシステム> ツインカット
通常単価(税別)
29,31267,510
税込単価
32,24374,261
通常出荷日:3日目

【特長】・使い易さを追及した新モジュラータイプ。・ドローイングボルトを利用した新しい連結法とセレーショ...

詳細を確認
  • チップは付属していません。別途お求め下さい。
  • 刃先とドライブキーは同位相です。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

取付け先適合規格

カートリッジ

質量

(kg)

最小加工径

最大加工径

(mm)

シャンクの直径

チップ

適合シャンク

(mm)

突き出し長さ(L/D)

ヘッド

(mm)

有効加工長さM

(mm)

最小発注数量
BT40
CT25
1.3
φ25
φ33
24
WT25-079
BT40-SBS1-120
120
HE25
85
1個
BT40
CT32
1.6
φ32
φ45
31
WT32-095
BT40-SBS2-130
135
HE32
100
1個
BT40
CT44
2.0
φ44
φ63
42
WT32-095
BT40-SBS3-135
135
HE44
100
1個
BT40
CT62
2.7
φ62
φ89
54
WT62-127
BT40-SBS4-135
135
HE62
100
1個
BT40
CT88
4.4
φ88
φ126
64
WT62-127
BT40-SBS5-165
165
HE88
130
1個
BT50
CT25
4.0
φ25
φ33
24
WT25-079
BT50-SBS1-150
150
HE25
104
1個
BT50
CT32
4.2
φ32
φ45
31
WT32-095
BT50-SBS2-165
165
HE32
119
1個
BT50
CT44
4.7
φ44
φ63
42
WT32-095
BT50-SBS3-165
165
HE44
119
1個
BT50
CT44
5.2
φ44
φ63
42
WT32-095
BT50-SBS3-225
225
HE44
179
1個
BT50
CT62
5.5
φ62
φ89
54
WT62-127
BT50-SBS4-165
165
HE62
119
1個
BT50
CT62
6.7
φ62
φ89
54
WT62-127
BT50-SBS4-240
240
HE62
194
1個
BT50
CT62
7.4
φ62
φ89
54
WT62-127
BT50-SBS4-285
285
HE62
239
1個
BT50
CT88
6.7
φ88
φ126
64
WT62-127
BT50-SBS5-165
165
HE88
119
1個
BT50
CT88
8.4
φ88
φ126
64
WT62-127
BT50-SBS5-240
240
HE88
194
1個
BT50
CT88
10.4
φ88
φ126
64
WT62-127
BT50-SBS5-330
330
HE88
284
1個
BT50
CT125
7.7
φ125
φ175
82
WT62-127
BT50-SBS6-165
165
HE125
119
1個
BT50
CT125
10.6
φ125
φ175
82
WT62-127
BT50-SBS6-240
240
HE125
194
1個
BT50
CT125
14.2
φ125
φ175
82
WT62-127
BT50-SBS6-330
330
HE125
284
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,312
( 32,243 )
3日目
33,293
( 36,622 )
3日目
37,392
( 41,131 )
3日目
43,120
( 47,432 )
3日目
48,800
( 53,680 )
3日目
35,458
( 39,004 )
3日目
39,440
( 43,384 )
3日目
43,998
( 48,398 )
3日目
45,280
( 49,808 )
3日目
50,546
( 55,601 )
3日目
62,614
( 68,875 )
3日目
53,533
( 58,886 )
3日目
55,410
( 60,951 )
3日目
56,688
( 62,357 )
3日目
58,388
( 64,227 )
3日目
64,592
( 71,051 )
3日目
65,815
( 72,397 )
3日目
67,510
( 74,261 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使い易さを追及した新モジュラータイプ。
・ドローイングボルトを利用した新しい連結法とセレーション機構の採用により剛性が大幅に向上し、重切削が可能です。
・バランスカットによる、重切削可。
・エクステンションの連結により深穴も自在に加工可能。

ご注意

  • チップは付属していません。別途お求め下さい。
  • 刃先とドライブキーは同位相です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

<ボーリングシステム> ツインカットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
<ボーリングシステム> ツインカット
BBT/BTシャンク CKボーリングシステム MWボーリングヘッド (荒用)
CKシャンク(ストレートシャンク)CKボーリングシステム ST32
CK超硬ストレートシャンク CKボーリングシステム ST19
CKロングシャンク(剛性タイプ)CKボーリングシステム BBT50
CKシャンク(BTシャンク)CKボーリングシステム BT30
メーカー聖和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機大昭和精機
通常価格29,312-24,011 -9,541 -67,860 -48,071 -17,913 -
通常出荷日3日目5日目5日目5日目〜5日目5日目
種類ボーリングバーシャンクシャンクシャンクシャンクシャンク
主軸側規格BTST(ストレート)ST(ストレート)ST(ストレート)多面拘束BT(BBT、MBT)BT
適用チップ形状C(80°ひし形)-----
呼称TWC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボーリングシステムカテゴリの売れ筋ランキング