ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

コレットチャック(小径チャック)用ナット

通常単価(税別)
7,786円~9,286円
税込単価
8,565円~10,215円
通常出荷日:4日目

ツーリング関連部品 コレットチャック(小径チャック)用ナット。

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ツーリング用品種類

単品/パック/セット

商品コード

寸法D

(mm)

M

H

(mm)

適用チャック 小径コレットチャック

最小発注数量
コレットチャック用ナット
単品
31252
30
M22×1.0
15.5
NSC10
1個
コレットチャック用ナット
単品
31254
36
M25×1.0
17.5
NSC13
1個
コレットチャック用ナット
単品
31256
42
M32×1.0
17.5
NSC16
1個
コレットチャック用ナット
単品
31258
50
M40×1.0
17.5
NSC20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,786円
( 8,565円 )
4日目
8,215円
( 9,037円 )
4日目
8,643円
( 9,507円 )
4日目
9,286円
( 10,215円 )
4日目

詳細情報

基本情報

ツーリング関連部品 コレットチャック(小径チャック)用ナット。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コレットチャック(小径チャック)用ナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コレットチャック(小径チャック)用ナット
チャックレンチ(コレットチャック用)
コレットチャック スリムタイプ用ナット
小径コレットチャック用レンチ MRC5・MRC7用
チャックレンチ(コレットチャック用) FPシリーズ
NAナット・高速用ナット
メーカー聖和精機聖和精機聖和精機マンヨーツール聖和精機アルプスツール
通常価格7,786円-1,300円 -4,417円 -5,477円 -1,800円 -7,909円 -
通常出荷日4日目4日目3日目5日目3日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツーリング関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト