ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ステンレス丸棒 全長:300mm/600mm/1200mm 直径:6~32mm
通常価格(税別):1,411円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・綿(コットン)を基材に使用した全く新しいタイプの軸付砥石
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,115円 ( 1,227円 ) | 6日目 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 6日目 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 6日目 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 6日目 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 6日目 |
1,115円 ( 1,227円 ) | 6日目 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 2日目 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 6日目 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 9日目 |
1,312円 ( 1,443円 ) | 6日目 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |
1,466円 ( 1,613円 ) | 6日目 |

ニューレジストン
コットンポインター AWグループ(円筒形・平形)

ニューレジストン
コットンポインター Aグループ(多種形状)

ニューレジストン
コットンポインター Bグループ(多種形状)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
4.6通常価格(税別):1,481円~

ミスミ
軸付ゴム砥石
4.2通常価格(税別):2,277円

日本精密機械工作
リューター 軸付シリコンゴム砥石
4通常価格(税別):1,516円~

日本精密機械工作
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
5通常価格(税別):2,860円~

ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用
4.7通常価格(税別):1,976円~

トラスコ中山
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
3.5通常価格(税別):2,307円~

ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン
4.8通常価格(税別):6,026円~

ダイワラビン
ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプ
5通常価格(税別):6,102円~

日本精密機械工作
リューター 軸付砥石
4通常価格(税別):1,953円~