ツール用品技術窓口
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ベッセル
剛彩ビット(5本組) No.GS5P
ベッセル
通常価格(税別):958円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
[粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m
通常価格(税別):2,750円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】
通常価格(税別):17,433円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ 有機モリブデン入り複合グリス【10~20個入り】
通常価格(税別):6,881円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
ゴム板(天然ゴム)
エスコ
通常価格(税別):698円~
通常出荷日:1日目
【特長】・綿(コットン)を基材に使用した全く新しいタイプの軸付砥石
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,578円 ( 3,936円 ) | 6日目 |
3,578円 ( 3,936円 ) | 6日目 |
3,578円 ( 3,936円 ) | 6日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 6日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 6日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 6日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 6日目 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 6日目 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 6日目 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 6日目 |
2,101円 ( 2,311円 ) | 6日目 |
2,258円 ( 2,484円 ) | 6日目 |
2,258円 ( 2,484円 ) | 6日目 |
2,258円 ( 2,484円 ) | 6日目 |
2,258円 ( 2,484円 ) | 6日目 |
1,526円 ( 1,679円 ) | 6日目 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 6日目 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 6日目 |
1,505円 ( 1,656円 ) | 6日目 |
1,291円 ( 1,420円 ) | 6日目 |
1,291円 ( 1,420円 ) | 6日目 |
1,291円 ( 1,420円 ) | 6日目 |

ミスミ
軸付砥石 PA砥粒


ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイワラビン セット
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイワラビン WA
4.6通常価格(税別):1,481円~

ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイヤモンドラビン
4.8通常価格(税別):6,026円~

ミスミ
軸付ゴム砥石
4.2通常価格(税別):2,277円

日本精密機械工作
リューター 軸付セラミックゴム砥石(金属研磨用)
5通常価格(税別):2,860円~

ダイワラビン
軸付ゴム砥石 ダイワラビン バリ取り用
4.7通常価格(税別):1,976円~

日本精密機械工作
リューター 軸付シリコンゴム砥石
4通常価格(税別):1,516円~

トラスコ中山
WA(赤)軸付砥石(軸径3mm)
3.5通常価格(税別):2,307円~

ダイワラビン
ダイワラビン 軸付ゴム砥石 高速回転タイプ
5通常価格(税別):6,102円~

トラスコ中山
ゴム軸付砥石(軸径3mm)
4通常価格(税別):1,925円~