17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デルタサンダー用 サンディングクロス

通常単価(税別)
1,162円
税込単価
1,278円
通常出荷日:2日目~6日目

【特長】・デルタサンダー用のアクセサリーです。【用途】・木材のよごれ落とし、サビ落とし・つや消し。

  • 商品タイプ
    関連品
  • 適合機種
    旧GDA 280E型
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(♯)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 6日以内

型番リスト

表示件数

粒度

(♯)

最小発注数量
100
1個
280
1個
800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,162円
( 1,278円 )
6日目
1,162円
( 1,278円 )
6日目
1,162円
( 1,278円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デルタサンダー用のアクセサリーです。
【用途】
・木材のよごれ落とし、サビ落とし・つや消し。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デルタサンダー用 サンディングクロスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デルタサンダー用 サンディングクロス
デルタサンダー用 サンディングペーパー
吸じんマルチサンダー用 サンディングペーパー
ポリッシングフェルト(ハード・ソフト)
Wアクションサンダー50用アイテム 交換用スポンジパット
電動サンダー用ネット C#120
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュ柳瀬SK-11
通常価格1,162円1,079円 -1,750円2,304円2,076円937円
通常出荷日2日目〜2日目〜1日目6日目4日目3日目
商品タイプ関連品関連品関連品関連品関連品関連品
適合機種旧GDA 280E型旧GDA 280E型PSM 160A/N、PSM 80A、PSM 10.8LI、PSM 18LIH型GEX125AVE、旧GEX150AC/MF用アクセサリー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト