ツール用品技術窓口

micro CA-25 検査カメラ 40043

micro CA-25 検査カメラ

通常単価(税別)
38,249円
税込単価
42,074円
通常出荷日:4日目

【特長】・見やすい2.4インチカラーTFT液晶を採用し、画面が見やすく、先端のカメラには上位機種のmi...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • ケーブル長 (mm)
    900(カメラケーブル交換不可)
  • 全長 (mm)
    145(カメラケーブル部を除く)
  • 幅 (mm)
    85
  • 高さ (mm)
    190
  • 品名/仕様
    micro CA-25 デジタル検査カメラ
  • 照明種類
    調整可能LED4灯
  • 電源
    単3乾電池×4本(標準付属)
  • 質量 (kg)
    0.6(検査カメラ本体質量)
  • モニター
    2.4インチカラーTFT液晶(解像度480×234)
  • ビデオ出力
    90cm長 RCAケーブル(標準付属)
  • 補足
    ケース寸法:380×280×95mm
  • 仕様
    カメラヘッド:ø17mmアルミ構造体(IP67),防水性能:カメラケーブル(IP67)
  • セット内容
    micro CA-25本体、ø17mmカメラケーブル(本体と一体)、先端ツール(フック、マグネット、ミラー)、90cm長RCAケーブル、取扱説明書、携帯用ケース、単3乾電池4本

型番:

40043
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

40043の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
ケーブル長(mm)
900(カメラケーブル交換不可)
全長(mm)
145(カメラケーブル部を除く)
幅(mm)
85
高さ(mm)
190
品名/仕様
micro CA-25 デジタル検査カメラ
照明種類
調整可能LED4灯
電源
単3乾電池×4本(標準付属)
質量(kg)
0.6(検査カメラ本体質量)
モニター
2.4インチカラーTFT液晶(解像度480×234)
ビデオ出力
90cm長 RCAケーブル(標準付属)
補足
ケース寸法:380×280×95mm
仕様
カメラヘッド:ø17mmアルミ構造体(IP67),防水性能:カメラケーブル(IP67)
セット内容
micro CA-25本体、ø17mmカメラケーブル(本体と一体)、先端ツール(フック、マグネット、ミラー)、90cm長RCAケーブル、取扱説明書、携帯用ケース、単3乾電池4本

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
40043
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,249円
( 42,074円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・見やすい2.4インチカラーTFT液晶を採用し、画面が見やすく、先端のカメラには上位機種のmicro CA-300と同じ頑丈なアルミニウム製を採用し、光量調整ができる超高輝度LEDを装備しています。また、モニター表示画面は、180度回転させることができます。更に、小型の検査カメラにありがちな、遠くの対象物が見えにくいという事もありません。人間工学に基づいて設計されたグリップと押しやすい操作ボタンで片手で簡単に操作できます。本体質量は600gと軽量で、持ち運びや作業も楽です。また、単3電池4本で使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

micro CA-25 検査カメラの型番40043のページです。 型番40043に関する仕様情報を記載しております。
micro CA-25 検査カメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
micro CA-25 検査カメラ
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G
クリアスコープ・デジタル302T
デジタル検査カメラ CA-350
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
メーカーリジッドアサダアサダリジッドカンツールローデンベルガー
通常価格38,249円574,432円308,351円125,662円347,849円2,055,844円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
ケーブル長(mm)900(カメラケーブル交換不可)1500020009003000030
全長(mm)145(カメラケーブル部を除く)335207-480-
幅(mm)85290117.595350400
高さ(mm)19025037240300365
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました