17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シースネイク ナノリール ビデオ検査システム 42778

シースネイク ナノリール ビデオ検査システム【2個入り】

通常単価(税別)
8,454円
税込単価
9,299円
通常出荷日:4日目

【特長】・シースネイク ナノリール ビデオ検査システムは、従来、工業用内視鏡でしか検査できなかった小口...

詳細を確認

    ご注意

    • 39998はmicro CA-300 検査カメラをモニターとして使用するビデオ検査システムです。
      ・40008はmicro CA-300 検査カメラ以外のモニターを使用するビデオ検査システムです。

    型番:

    42778
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:
    パック (2個入り)

    42778の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    -
    カメラヘッド径(mm)
    -
    ケーブル長(mm)
    -
    全長(mm)
    -
    幅(mm)
    -
    高さ(mm)
    -
    品名/仕様
    ボールガイド(外径ø36mm)(外径ø24.5mm)、各1個
    ケーブル直径(mm)
    -
    適応管径(mm)
    -
    耐水深度(m)
    -
    解像度
    -
    ゾンデ周波数(Hz)
    -
    照明種類
    -
    質量(kg)
    -
    仕様
    -
    -
    -

    絞り込み条件

    • 商品タイプ

    • カメラヘッド径(mm)

    • ケーブル長(mm)

    • 全長(mm)

    • 幅(mm)

    • 高さ(mm)

    • 品名/仕様

    • ケーブル直径(mm)

    • 適応管径(mm)

    • 耐水深度(m)

    • 解像度

    • ゾンデ周波数(Hz)

    • 照明種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    42778

    商品タイプ

    カメラヘッド径

    (mm)

    ケーブル長

    (mm)

    全長

    (mm)

    幅

    (mm)

    高さ

    (mm)

    品名/仕様

    ケーブル直径

    (mm)

    適応管径

    (mm)

    耐水深度

    (m)

    解像度

    ゾンデ周波数

    (Hz)

    照明種類

    質量

    (kg)

    仕様

    最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    ボールガイド(外径ø36mm)(外径ø24.5mm)、各1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,454円
    ( 9,299円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シースネイク ナノリール ビデオ検査システムは、従来、工業用内視鏡でしか検査できなかった小口径の配管内検査を実現しました。ボイラー管や供給管路、スプリンクラーシステム、様々な特殊分野(ガス管など)の配管内を検査できるようになりました。
    ・小径で急旋回半径のカメラにより、管径25mmであれば最大25m長の曲管路が検査可能
    ・小型軽量で運搬と保管が簡単
    ・交換可能なドラムにより、用途に応じて内部ドラムを交換可能
    – L100/L100C:硬化プッシュケーブルを使用した30~100mm径、最大30mの管路が検査可能
    – D65S:急曲部のある小径25~75mm、最大22mのPトラップ、トイレトラップ、プール管路
    – N85S:管径20~50mm、最大25mの急曲部のある超小径管路
    ・小径化したカメラヘッドで抜群の曲管通過性能を発揮

    ご注意

    • 39998はmicro CA-300 検査カメラをモニターとして使用するビデオ検査システムです。
      ・40008はmicro CA-300 検査カメラ以外のモニターを使用するビデオ検査システムです。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シースネイク ナノリール ビデオ検査システムの型番42778のページです。 型番42778に関する仕様情報を記載しております。
    シースネイク ナノリール ビデオ検査システムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シースネイク ナノリール ビデオ検査システム
    シースネイク マイクロドレン ビデオ検査システム
    シースネイク コンパクト2 ビデオ検査システム
    シースネークナノリール検査カメラ
    シースネイクマックス rM200A ビデオ検査システム
    ビデオスコープ
    メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドLASER LINER
    通常価格8,454円3,921円 -58,987円 -1,444,976円3,391円 -40,214円
    通常出荷日4日目4日目4日目19日目4日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました