17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シースネイク コンパクト2 ビデオ検査システム

シースネイク コンパクト2 ビデオ検査システム

通常単価(税別)
58,9871,127,124
税込単価
64,8861,239,836
通常出荷日:4日目

シースネイクコンパクト2 ビデオ検査システムは、モニター(CS6パックモニター)が容易に脱着でき、運搬...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

    • 商品タイプ

    • カメラヘッド径(mm)

    • ケーブル長(mm)

    • 全長(mm)

    • 幅(mm)

    • 高さ(mm)

    • 品名/仕様

    • ケーブル直径(mm)

    • 適応管径(mm)

    • 耐水深度(m)

    • ゾンデ周波数(Hz)

    • 照明種類

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 当日出荷可能
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    商品タイプ

    カメラヘッド径

    (mm)

    ケーブル長

    (mm)

    全長

    (mm)

    (mm)

    高さ

    (mm)

    品名/仕様

    ケーブル直径

    (mm)

    適応管径

    (mm)

    耐水深度

    (m)

    ゾンデ周波数

    (Hz)

    照明種類

    電源

    質量

    (kg)

    仕様

    最小発注数量
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    AC電源コード
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    1.36
    -
    1個
    -
    ø25
    30000
    635
    432
    356
    コンパクト2リール(モニターを除く)
    ø6.6
    ø38~150(200)(管種、管内状況により異なります。)
    69
    512
    LED6灯
    CS6パックモニター:AC100V、もしくは18Vリチウムイオンバッテリー(別売)
    7.5
    カウンター標準装備(CS6パックモニター)
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    58,987
    ( 64,886 )
    4日目
    1,127,124
    ( 1,239,836 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    シースネイクコンパクト2 ビデオ検査システムは、モニター(CS6パックモニター)が容易に脱着でき、運搬性にも優れているため、すばやく検査を行うことができます。電源を入れ、モニターの角度をお好きな角度に調整すれば、すぐに使用できます。映像は付属のUSBメモリに記録できます。
    【特長】
    ・モニターとカメラシステムが一体のため、現場作業が容易。
    ・シースネイク レギュラー、ミニシースネイクのバックアップ機としても活躍しています。
    ・高解像度モニター。(5.7インチ)
    ・ゾンデ発信器内蔵。(カメラヘッド部)
    ・防滴ケース、遮光フード。
    ・USBメモリ(8GB)標準付属。
    ・傷がつきにくく、耐久性に優れたサファイアクリスタルレンズ。(カメラ部)
    ・ステンレス製カメラヘッドハウジングおよびスプリング。
    ・30mプッシュケーブル。
    ・汚れが飛び散らないドラム。(カメラケーブルの汚れ、液がたれない)
    ・モニター上にケーブルの振り出し距離を表示するカウンター表示機能。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    シースネイク コンパクト2 ビデオ検査システムのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    シースネイク コンパクト2 ビデオ検査システム
    シースネイク マイクロドレン ビデオ検査システム
    シースネイク ナノリール ビデオ検査システム
    シースネイクマックス rM200A ビデオ検査システム
    工業用内視鏡 シースネイク コンパクト2 CS6xヴァーサ モニター付
    ビデオスコープ
    メーカーリジッドリジッドリジッドリジッドリジッドLASER LINER
    通常価格58,987-3,921 -8,4543,391 -1,984,07640,214
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト