17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チューブエキスパンダー

チューブエキスパンダー

通常単価(税別)
5,92778,645
税込単価
6,52086,510
通常出荷日:4日目

【特長】・アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計さ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品内容

  • モデル番号

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

商品内容

モデル番号

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
プラスティックハンドル(片側のみ)
-
0.05
-
1個
1/2",5/8",7/8"ヘッドおよびケース付きキット
7
2.7
ケース寸法:430×230×80mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,927
( 6,520 )
4日目
78,645
( 86,510 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ、銅管のチューブを継手を使わずに迅速・正確に接続するための、チューブ拡管用として設計されています。
・フリー・フローティング、セルフ・センタリングの機構を採用し、加工時に銅管の中心に爪が無理なく位置づけられ銅管に均等な力が加わり正確な加工を実現します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

チューブエキスパンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブエキスパンダー
チューブベンダー
300シリーズベンダー
3サイズチューブベンダー(軟質銅管用)
クイックレバー式チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
メーカーリジッドリジッドリジッドトラスコ中山トラスコ中山文化貿易工業
通常価格5,927-33,40818,585 -14,19517,724 -13,919 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜1日目1日目〜1日目
表記単位インチ用インチ用ミリ用ミリ用ミリ用ミリ用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト