17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

12R用ダイヘッドコンプリート

通常単価(税別)
23,64940,711
税込単価
26,01444,782
通常出荷日:4日目
未確定 14 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 管サイズ(インチ)

  • 商品種類

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

管サイズ

(インチ)

商品種類

最小発注数量
1/8
アロイ RH
1個
1/4
アロイ RH
1個
3/8
アロイ RH
1個
1/2
アロイ RH
1個
3/4
アロイ RH
1個
1
アロイ RH
1個
1.1/4
アロイ RH
1個
1.1/2
アロイ RH
1個
2
アロイ RH
1個
1/2
HS RH
1個
3/4
HS RH
1個
1
HS RH
1個
1.1/4
HS RH
1個
2
HS RH
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,649
( 26,014 )
4日目
23,649
( 26,014 )
4日目
24,245
( 26,670 )
4日目
25,157
( 27,673 )
4日目
25,157
( 27,673 )
4日目
29,444
( 32,388 )
4日目
28,742
( 31,616 )
4日目
34,355
( 37,791 )
4日目
35,653
( 39,218 )
4日目
29,794
( 32,773 )
4日目
29,794
( 32,773 )
4日目
35,934
( 39,527 )
4日目
35,934
( 39,527 )
4日目
40,711
( 44,782 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

12R用ダイヘッドコンプリートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
12R用ダイヘッドコンプリート
ラチェットハンドル 12-R
管用テーパーねじ用チェーザ 鋼管用
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
ビーバー・アストロニック・パイセット・ミニコン用 管用テーパーねじ用チェーザ ステンレス管用(ハイス)
12"までのパイプの固定が可能 チェーンクランプ
メーカーリジッドリジッドアサダアサダアサダアサダ
通常価格23,649-20,28212,174 -21,861 -39,157 -68,503
通常出荷日4日目4日目6日目5日目〜6日目6日目
商品タイプねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツねじ切り機用パーツパイプバイス
本体・関連商品関連商品関連商品本体本体本体関連商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト