17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットハンドル 12-R 30118

ラチェットハンドル 12-R

通常単価(税別)
20,282
税込単価
22,310
通常出荷日:4日目

【特長】・ラチェット部のノブで回転方向を変更。・ダイヘッドは両側から装着可能。

  • 商品タイプ
    ねじ切り機用パーツ
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 商品種類
    ラチェットとハンドルのみ
  • モデル番号
    12-R
  • 全長 (mm)
    815(ハンドルのみ:585)
  • 質量 (kg)
    2.5

型番:

30118
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

30118の仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機用パーツ
本体・関連商品
関連商品
商品種類
ラチェットとハンドルのみ
モデル番号
12-R
全長(mm)
815(ハンドルのみ:585)
質量(kg)
2.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
30118
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,282
( 22,310 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェット部のノブで回転方向を変更。
・ダイヘッドは両側から装着可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル 12-Rの型番30118のページです。 型番30118に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットハンドル 12-Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル 12-R
手動式ラチェットねじ切りセット
12"までのパイプの固定が可能 チェーンクランプ
ダイヘッド・チェーザ
ウェルディングスケール
ビーバー・アストロニック・パイセット用ダイヘッド 水道・ガス管用
メーカーリジッドリジッドアサダMCCコーポレーションアサダアサダ
通常価格20,282180,30568,50311,658 -17,94160,004
通常出荷日4日目4日目6日目1日目〜6日目4日目
商品タイプねじ切り機用パーツねじ切り機(手動タイプ)パイプバイスねじ切り機パイプバイスねじ切り機用パーツ
本体・関連商品関連商品本体関連商品本体関連商品本体
商品種類ラチェットとハンドルのみ12Rラチェットとねじ切りセット----
モデル番号12-R-----
全長(mm)815(ハンドルのみ:585)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました