17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

918/300 ロールグルーバー

通常単価(税別)
51,551円
税込単価
56,706円
通常出荷日:4日目

【特長】・918 ロールグルーバーは、小型で移動が簡単でありながら、強力な15トン油圧ポンプを採用。一...

詳細を確認

    型番:

    49662
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    49662の仕様・寸法情報

    本体・関連商品
    関連商品
    商品種類
    ツールボックス(918用)
    モデル番号
    -
    質量(kg)
    8.2

    絞り込み条件

    • 本体・関連商品

    • 商品種類

    • モデル番号

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    49662

    本体・関連商品

    商品種類

    モデル番号

    質量

    (kg)

    最小発注数量
    関連商品
    ツールボックス(918用)
    -
    8.2
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,551円
    ( 56,706円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・918 ロールグルーバーは、小型で移動が簡単でありながら、強力な15トン油圧ポンプを採用。一人で設定・操作ができ、作業現場のニーズに応える理想的グルーバーです。効率的な設計で、Sch.10の標準管厚では300Aまで、Sch.40では200Aまでの溝加工が可能。ロールセットの交換は数分で完了します。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    918/300 ロールグルーバーの型番49662のページです。 型番49662に関する仕様情報を記載しております。
    918/300 ロールグルーバーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    918/300 ロールグルーバー
    ロールグルーバー ビーバー用
    ロールグルーバー REX用
    ロールグルーバー用パーツ ピン
    手動式ロールグルーバー
    チェーザ
    メーカーリジッドアサダアサダリジッドリジッドアサダ
    通常価格51,551円188,777円188,777円384円64,845円 -12,174円 -
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目4日目6日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました